Wählen Sie Ihr Land

Global

5500-ACC-BKT-* Zubehör

Zubehör, Halterung für Steuereinheit zum Einsatz mit dem Überdruckkapselungssystem der Serie 5500-01 für eine einfache Montage

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Winkelhalterung zur Montage der externen Steuerungseinheit 5500-01 mit oder ohne Verteilerblock 5500-MAN am Gehäuse
  • Einschließlich Befestigungsschrauben, Muttern und Dichtscheibe für Schutzart Typ 4X
  • Edelstahl 316
  • Eine Halterung für die Montage oben, unten oder seitlich
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN