Seleccione su país

Visite el sitio web global

5500-ACC-BKT-* Accessory

Accessory, control unit bracket for use with 5500-01 series purge and pressurization system for easy mounting

Ventajas clave de un vistazo

  • Angle bracket for mounting the 5500-01 external control unit with or without 5500-MAN manifold to the enclosure
  • Includes mounting bolts, nuts, and sealing washer for Type 4X degree of protection
  • 316 stainless steel
  • One bracket for top, bottom, side mounting option
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE