Wählen Sie Ihr Land

Global

ML29T-P/32/59/115 100mm Einweg-Lichtschranke

Einstrahlige Miniatur-Stab-Lichtschranke, ideal für den Einbau in Türrahmen mit Zertifizierung gemäß Bahnnorm EN 50155

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einstrahlige Überwachung mit extrem schmaler Stab-Lichtschranke
  • Integrierte Schaltung
  • Testung
  • Einfache Installation - Plug & Play
  • Ideal zum Einbau in Türprofile oder Rahmen
  • Version mit Zertifizierung gemäß Bahnnorm EN 50155

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten ML29T-P/32/59/115 100mm

SenderML29T-T/115
EmpfängerML29T-R/32/59/115
Betriebsreichweite0 ... 2,5 m
Grenzreichweite3,5 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Öffnungswinkel+/- 8 °
Lichtaustrittseitlich
Fremdlichtgrenze40000 Lux
MTTFd1440 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED rot im Empfänger : leuchtet bei Empfang des Sendestrahls
BetriebsspannungUB10 ... 32 V DC
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 25 mA
Empfänger: ≤ 10 mA
TesteingangTestung: Senderabschaltung bei +UB ≤ 5 V DC
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 32 V DC
Schaltstrommax. 0,2 A
Schaltfrequenzf10 Hz
Ansprechzeit50 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
NormenEN 50121-3-2 , EN 50155
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchutzartIP65
AnschlussFestkabel 100 mm
Material
GehäusePMMA , schwarz
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseje Gerät 12 g
Abmessungen
Höhe85,2 mm
Breite11,6 mm
Tiefe9,2 mm