Seleccione su país

Visite el sitio web global

ML29T-P/32/59/115 100mm Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico en miniatura con un solo haz, perfecto para su instalación en marcos de puertas, con certificación conforme a la norma ferroviaria EN 50155

Ventajas clave de un vistazo

  • Control de haz único con sensor extremadamente estrecho
  • Circuito integrado
  • Prueba
  • Fácil instalación: Plug & Play
  • Idóneo para montaje en perfiles de puertas o marcos
  • Versión con certificación según norma rail EN 50155

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ML29T-P/32/59/115 100mm

EmisorML29T-T/115
ReceptorML29T-R/32/59/115
Distancia útil operativa0 ... 2,5 m
Distancia útil límite3,5 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Ángulo de apertura+/- 8 °
Salida de luzlateral
Límite de luz extraña40000 Lux
MTTFd1440 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo en receptor : se ilumina si recibe haces del receptor
Tensión de trabajoUB10 ... 32 V CC
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 25 mA
Receptor: ≤ 10 mA
Entrada de TestPrueba: El transmisor se apaga a +UB ≤ 5 V DC
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 32 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,2 A
Frecuencia de conmutaciónf10 Hz
Tiempo de respuesta50 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 50121-3-2 , EN 50155
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Grado de protecciónIP65
Conexióncable fijo 100 mm
Material
CarcasaPMMA , negro
Salida de luzLuneta de plástico
Masapor aparato 12 g
Dimensiones
Altura85,2 mm
Anchura11,6 mm
Profundidad9,2 mm