Wählen Sie Ihr Land

Global

ICA-SL-9MCS-70MM-IO-V1 IO-Link-Signalsäule

Signalsäule mit IO-Link, mit 9 Segmenten und einer Sirene

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 9 Mehrfarbsegmente
  • Signalbild konfigurierbar
  • Sirene einstellbar (80 ... 105 dB)
  • Anschluss über Gerätestecker M12
  • IP69K

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICA-SL-9MCS-70MM-IO-V1

LichtartLED
Leuchtfarbe: MC > 1 000 000 Farben, konfigurierbar über IO-Link
Signalbilder: Blink, Blitz, Dauer, Doppelblitz, Dreifachblitz, Rundum
SignaltypMehrton, 10 Töne, einstellbar
Lautstärke max. 105 dB in 1 m Entf.
Stellbereich 80 ... 105 dB
UL File NumberE223176
Farbeschwarz
FrequenzBlinkfrequenz konfigurierbar
IsolationsspannungUiUi = 50 V / Uimp = 330 V
BemessungsbetriebsspannungUe24 V DC ± 20 %
BemessungsbetriebsstromIe405 mA
Überspannungsschutz Kategorie I
Einschaltstrom800 mA
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Firmwareaktualisierung
ProzessdatenAusgänge 3 Byte
- Licht = 16 Bit
- Ton = 8 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID983825 (0x0F0311)
ÜbertragungsrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit6 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005-08
EN 61000-6-4:2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
StöraussendungEN 61000-6-4:2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP66 / IP69K
Schutzklasse3
MaterialPC
MontageBodenmontage, Rohrmontage
Masse570 g
Abmessungen
Höhe271 mm
Durchmesser72 mm
AnschlussmöglichkeitenStecker M12, 4-polig
Lebensdaueroptisch: max. 50 000 h
akustisch: min. 5 000 h