Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-2E1A-CB-N/E2-S ASi-Platinenmodul

AS-Interface-Platinenmodul für Einbindung kundenspezifischer Elektronik

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
  • Kommunikationsüberwachung
  • Eingänge nach NAMUR gemäß EN 60947-5-6
  • Versorgung der Eingänge und des Ausgangs aus AS-Interface
  • Funktionsanzeige für Bus und Eingänge
  • Leitungsbruch- und Kurzschlussüberwachung des Ausgangs
  • Anschluss über Schraubklemmen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VBA-2E1A-CB-N/E2-S

Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
LED PWR/FAULTDual-LED grün/rot
LED 1 grün: AS-Interface-Spannung OK
LED 1 rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse 0
LED 1 grün/rot blinkend: Kurzschluss oder Leitungsbruch
LED IN2 LEDs gelb;
LED 2 gelb leuchtend: Schaltzustand IN1 EIN, sonst AUS
LED 3 gelb leuchtend: Schaltzustand IN2 EIN, sonst AUS
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA (ohne Sensoren) / max. 150 mA
SchutzklasseIII
Anzahl/Typ2 Eingänge für NAMUR-Sensoren
Versorgungaus AS-Interface
Spannung8 V
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
SchaltpunktAUS ≤ 1,2 mA
EIN ≥ 2,1 mA
gemäß DIN EN 60947-5-6
Anzahl/Typ1 Elektronikausgang, minusschaltend, überlast- und kurzschlussfest, leitungsbruch- und kurzschlussüberwacht
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Strommax. 100 mA
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ProfilS-D.A.E
IO-CodeD
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 - OUT1
D1 - -
D2 IN1 -
D3 IN2 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP20 (eingebaut) nach EN 60529
AnschlussSchraubklemmenleiste
max. Aderquerschnitt 1 mm2
Masse20 g
Abmessungen
Höhe1,6 mm
Breite55 mm
Länge51 mm