Wählen Sie Ihr Land

Global

MH-F64-02 Montageplatte

Montageplatte für F64-Serie

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten MH-F64-02

MaterialEdelstahl AISI 304L
Masse31 g
Abmessungen
Höhe32,5 mm
Breite40 mm
Tiefe42 mm
Befestigung2 x Schraube M3 x 8
Verpackungseinheit1 Stück