Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH-F64-02 Placa de montaje

Base de montaje para la serie F64

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MH-F64-02

Materialacero inoxidable AISI 304L
Masa31 g
Dimensiones
Altura32,5 mm
Anchura40 mm
Profundidad42 mm
Fijación2 tornillos M3 x 8
Unidad del embalaje1 pieza(s)