Wählen Sie Ihr Land

Global

OBD200-18GM60-E0-5M-IR-1C-Y156 Reflexionslichttaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1
  • Schaltabstand einstellbar
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Schutzart IP67
  • Große Tastweite

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBD200-18GM60-E0-5M-IR-1C-Y156

Tastbereich0 ... 200 mm
Tastbereich min.0 ... 30 mm
Tastbereich max.0 ... 200 mm
Einstellbereich30 ... 200 mm
ReferenzobjektStandardweiß 200 mm X 200 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot
Lichtfleckdurchmesserca. 22 mm bei 200 mm
Öffnungswinkelca. 2,6 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 10000 Lux
HystereseH< 15 %
MTTFd854 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Ausgang aktiv
statisch aus - Ausgang inaktiv
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA
SchutzklasseIII
SchaltungsartNPN Schließer / hellschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 2 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 5 m mit Sub-D-Stecker, 9-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPMMA
KabelPVC
Masseca. 150 g
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18