Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBD200-18GM60-E0-5M-IR-1C-Y156 Sensor de modo difuso

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa metálica, robusta, tipo cilíndrico M18 x 1
  • Rango de conmutación ajustable
  • Insensible a la luz extraña
  • Grado de protección IP67
  • Gran rango de detección

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBD200-18GM60-E0-5M-IR-1C-Y156

Rango de detección0 ... 200 mm
Rango de detección mín.0 ... 30 mm
Rango de detección máx.0 ... 200 mm
Rango de ajuste30 ... 200 mm
Objeto de referenciablanco estándar 200 mm X 200 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzinfrarrojo
Diámetro del haz de luzaprox. 22 mm con 200 mm
Ángulo de aperturaaprox. 2,6 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 10000 Lux
HistéresisH< 15 %
MTTFd854 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
Indicación de la funciónLED amarillo:
encendido permanente: salida activa
apagado permanente: salida inactiva
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA
Clase de protecciónIII
Tipo de conmutaciónNPN normalmente abierto/con luz
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 5 m con Conector Sub-D, 9 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPMMA
CablePVC
Masaaprox. 150 g
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18