Wählen Sie Ihr Land
V15S-G-OR5M-PUR-A1 Anschlusskabel mit Stecker
Anschlusskabel mit Stecker, einseitig, M12 gerade, A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel orange, schweißnahtbeständig, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, verdrehsicher
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Verbesserte Schweißperlenbeständigkeit
- Schleppkettentauglich und abriebfest
- Robotertauglich / Torsionsgeeignet
- Schutzart IP66 / IP68 / IP69
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- UL-gelistet für die USA und Kanada
- Halogenfrei
- Erfüllt VASS6-Standard
- Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR