Wählen Sie Ihr Land

Global

PXV-AAMP Codeleiste

DataMatrix-Polyestercodeleiste zur Positionierung von safePXV- und safePGV-Leseköpfen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hohe mechanische Beständigkeit
  • Einfach auswechselbar
  • Chemisch hochbeständig
  • 2-farbige DataMatrix-Codes
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PXV-AAMP

Gesamtlänge1 ... 100000 m
Startposition1 ... 99999 m
Codeleistensegment
Segmentnennlänge100 mm
200 mm
500 mm
Breite30 mm
Betriebstemperatur-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Montagetemperatur10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
WitterungsbeständigkeitUV-Strahlung
Feuchtigkeit
Chemische BeständigkeitÖle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren
Materialstärke0,2 mm
MaterialPolyester
Montageartklebend
Masse16,2 g / m
Fertigungstoleranz± 1 mm/m
LagerungMaximal 2 Jahre unter üblichen Lagerbedingungen.