Kamerabasierte Linearpositionierung (PCV, PXV)

Die DataMatrix-Positioniersysteme PCV, PXV und safePXV von Pepperl+Fuchs verwenden DataMatrix-Codes zur präzisen Positionierung. Sie bestehen aus einem 2-D-Kamerasystem – dem Lesekopf – und DataMatrix-Codebändern oder -Metallcodeleisten. Diese einzigartige Kombination gewährleistet höchste Präzision und maximale Zuverlässigkeit bei der Positionierung.
Das selbstklebende Codeband oder die Metallcodeleiste wird in der Regel an einem festen Teil der Anlage angebracht, etwa an einem Regal eines Hochregallagers oder der Tragschiene einer Elektrohängebahn (EHB). Die Montage des 2-D-Lesekopfes erfolgt an einem sich parallel dazu bewegenden „Fahrzeug“, z. B am Regalbediengerät oder am Fahrwerk der EHB. Dank Code-Redundanz und großer Sichtfelder erfassen die DataMatrix-Positioniersysteme PCV, PXV und safePXV selbst bei verschmutztem oder beschädigtem Codeband zuverlässig die Position und können auch Codebandlücken einfach überbrücken.
Die Systeme unterscheiden sich hinsichtlich der Größe der Sichtfelder und Codes: PXV und safePXV gewährleisten dank besonders großer Codes eine noch höhere Lesesicherheit selbst bei Verschmutzungen. Das PCV-System eignet sich mit besonders kleinen Codes ideal für beengte Einbausituationen. Die Positioniersysteme können per DataMatrix-Steuercodes über den PC oder die Steuerung parametriert werden und sind daher schnell und einfach in Betrieb zu nehmen. Typische Anwendungen für DataMatrix-Positioniersysteme sind zum Beispiel die Positionierung von Skid- und Elektrohängebahnsystemen, Hebe- und Aufzugsanlagen, die Studiotechnik sowie die Kran- oder Shuttle-Positionierung.

Sicherheit garantiert: Safety-Variante safePXV
Mit dem safePXV bietet Pepperl+Fuchs eine Safety-Variante des Positioniersystems PXV an, das eine sichere Absolutpositionierung bis SIL 3/PL e ermöglicht. Das Positioniersystem safePXV basiert auf einer Kombination aus 2-D-Kamera und einem mehrfarbigen DataMatrix-Codeband. Bereits im Sensor plausibilisiert die vorinstallierte Firmware die X-Positionswerte anhand der jeweiligen Beleuchtungsfarben – Rot oder Blau – und gibt sie erst dann an die sichere Steuerung (SSPS) weiter. Dort können sie direkt weiterverarbeitet werden – dank absolut zuverlässiger Sensortechnologie, die sich permanent selbst kontrolliert.
Leseköpfe
Die 2-D-Leseköpfe des Positioniersystems erfassen die Positionsmarken, die als DataMatrix-Codes auf dem Codeband aufgedruckt sind. Mit modernster Kameratechnologie messen sie eine exakte Absolutposition auf X mit einer Auflösung von 0,1 mm über große Distanzen von bis zu 100.000 m. Mit einem großen Sichtfeld sind die Leseköpfe in der Lage, mehrere DataMatrix-Codes in einem Lesevorgang gleichzeitig zu lesen. Das bedeutet, dass sie auch bei verschmutzten oder beschädigten Codes eine zuverlässige Positionserfassung bieten. Das große Sichtfeld gewährleistet eine hohe Montagetoleranz für die Linearpositionierung.
Durch ihre umfassende wie einfache Parametrierfähigkeit und ihre frei konfigurierbaren Ein- und Ausgänge können Nutzer die 2-D-Leseköpfe der DataMatrix-Positioniersysteme optimal an die jeweilige Anwendung anpassen. Mit zusätzlichen Diagnosedaten wie Y-Koordinaten, z-Abstand, Rotationswinkel und einer Lesequalitätsbewertung sorgen sie für höchste Zuverlässigkeit. Pepperl+Fuchs bietet die Leseköpfe in verschiedenen Ausführungen an, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Ob PCV, PXV oder safePXV: Sie können zwischen verschiedenen Schnittstellen und Leseabständen wählen.

Mit einem großen Sichtfeld von 125 × 95 mm sind die PXV-Leseköpfe in der Lage, bis zu sechs größere DataMatrix-Codes gleichzeitig zu lesen. Das bedeutet, dass sie auch bei lückenhaften, verschmutzten oder beschädigten Codes eine zuverlässige Positionserkennung bieten. Die PXV-Leseköpfe können Unterbrechungen von bis zu 91 mm überbrücken. Dies bietet für die Wegeführung eine noch höhere Montagetoleranz.

Für sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL 3/PL e können Anwender den Lesekopf safePXV wählen. Dank Mehrfarbigkeit verfügt die Standalone-Variante bereits über eine mehrfache Redundanz. Die mehrfarbigen DataMatrix-Codes auf dem robusten Codeband werden durch die zweifarbige Beleuchtung des safePXV-Lesekopfes sichtbar gemacht und gelesen. Der Algorithmus des safePXV prüft bereits im Sensor die Plausibilität der Daten.
Codeband
Die PCV-, PXV- und safePXV-Leseköpfe erfassen die auf Codebändern oder Metallcodeleisten aufgedruckten DataMatrix-Codes und geben diese als X- und Y-Positionswerte aus. Durch die Verwendung von DataMatrix-Codes als Informationsträger können die Daten redundant abgebildet werden. In Kombination mit dem großen Sichtfeld des 2-D-Kamerasystems sind die DataMatrix-Positioniersysteme mehrfach redundant und damit störungssicher.
Sie brauchen kurzfristig Ersatz für Ihr Codeband? Unsere Codeband-Generatoren schaffen sofortige Abhilfe und überbrücken die Zeit, bis Sie ein neues Codeband von uns erhalten

Für PCV, PXV und safePXV ist das selbstklebende Codeband mit individuellen Startpositionen und in kundenspezifischen Längen von bis zu 100 km erhältlich. Damit sind die Positioniersysteme auch in großen Systemen oder Anlagen ohne Einschränkungen einsetzbar. Die Montage des Codebandes ist denkbar einfach: Schutzfolie abziehen, Band aufkleben und es ist einsatzbereit.
Zusätzlich zum DataMatrix-Codeband können Sie Event-Marker verwenden, um Steuersignale zu generieren. Diese kurzen Codestreifen erhalten Sie mit einem Nummernkreis von 1 ... 999 und in einer Länge von bis zu 1 m pro Nummer. Die Nummern werden per Datenprotokoll übertragen. Die selbstklebenden Marker können direkt neben das Codeband geklebt werden.
Vorteile der Positioniersysteme PCV, PXV und safePXV
Hochzuverlässiges Absolut-Positioniersystem mit einzigartiger Kombination aus 2-D-Kamera und DataMatrix-Codeband zur berührungslosen Positionierung auf bis zu 100.000 m
Maximale Anlagenverfügbarkeit: Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzung oder Beschädigung des Codebandes durch mehrfache Code-Redundanz
Kosteneffiziente Lösung mit kompakter Bauform eröffnet neue Einsatzmöglichkeiten
Schnelle und einfache Inbetriebnahme über RS-485, SSI, EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT® oder IO-Link
safePXV zur sicheren Absolutpositionierung nach SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor und zweifarbigem Codeband
- Englisch
- Deutsch
- Japanisch
- Chinesisch
Broschüren und Übersichten | Dateityp | Dateigröße | Sprache | Download |
|---|---|---|---|---|
| Broschüren und ÜbersichtenProduktinformation - Quick Select Product Guide - Industrielle Sensoren | Dateityp PDF | Dateigröße 31 MB | Sprache Deutsch
| Download |
| Broschüren und ÜbersichtenBroschüre - DataMatrix-Positioniersystem PXV | Dateityp PDF | Dateigröße 2 MB | Sprache Deutsch
| Download |










