Wählen Sie Ihr Land
BILIX 10-7M-SET Einweg-Lichtschranke
Einweg-Lichtschranke
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kleine, schlanke Bauform ermöglicht geringen Platzbedarf und einfachen Einbau auch an schwer zugänglichen Stellen
- 2-Draht-Sensor
- entspricht UL-325 bezügl. Umgebungslicht- und Pendeltest
- Verschmutzungsanzeige






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
Technische Daten BILIX 10-7M-SET
| Sender | BILIX10-T | |
| Empfänger | BILIX10-R |
| Betriebsreichweite | 1,5 ... 7 m | |
| Grenzreichweite | 10 m | |
| Anzahl Schutzfeldstrahlen | 1 | |
| Lichtsender | IRED | |
| Lichtart | infrarot | |
| Kennzeichnung | CE | |
| Öffnungswinkel | Sender: ca. 15 ° Empfänger: ca. 24 ° mit Tageslichtsperrfilter | |
| Lichtaustritt | frontal | |
| Fremdlichtgrenze | 100000 Lux |
| Betriebsanzeige | Sender: LED gelb leuchtet Empfänger: LED gelb leuchtet | |
| Funktionsanzeige | Sender: LED gelb leuchtet bei freiem Lichtstrahl LED rot leuchtet bei unterbrochenem Lichtstrahl | |
| Funktionsreserve-Anzeige | Sender: LED gelb blitzt bei schlechter Sicht (Verschmutzungsanzeige) |
| Betriebsspannung | UB | 20 ... 28 V |
| Betriebsstrom | IB | max. 20 mA bei 24 V DC |
| Bereitschaftsverzug | tv | < 350 ms |
| Ausgangstyp | Transistorausgang | |
| Schaltungsart | hellschaltend | |
| Signalausgang | 2-Draht, modulierte Ausgangsspannung, Periode = 3,05 ms, Tlow = 0,5 ms, Sättigungsspannung < 3 V | |
| Ansprechzeit | Lichtstrahl frei zu Lichtstrahl unterbrochen: 20 ms Lichtstrahl unterbrochen zu Lichtstrahl frei: 100 ms | |
| Lastwiderstand | RL | 330 ... 470 Ω |
| Produktnorm | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F) |
| Schutzart | IP50 nach EN60529 | ||||||||||
| Anschluss | Schraubklemmen für max. 1,5 mm2 | ||||||||||
| Masse | 23 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.