Seleccione su país

Visite el sitio web global

BILIX 10-7M-SET Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Poca necesidad de espacio y facilidad de montaje en lugares de acceso limitado
  • Sensor de 2 hilos
  • conforme a UL-325 con respecto a la prueba de luz ambiental y la prueba de rotación
  • Indicador de contaminación
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de BILIX 10-7M-SET

EmisorBILIX10-T.
ReceptorBILIX10-R.
Distancia útil operativa1,5 ... 7 m
Distancia útil límite10 m
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzIRED
Tipo de luzinfrarrojo
IdentificaciónCE
Ángulo de aperturaEmisor: aprox. 15 °

receptor: aprox. 24 ° con filtro de bloqueo de luz de día
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña100000 Lux
Indicación de trabajoEmisor: LED amarillo se ilumina
receptor: LED amarillo se ilumina
Indicación de la funciónEmisor:
LED amarillo se ilumina cuando el haz de luz está libre
LED rojo se enciende cuando el haz de luz se interrumpe
Indicador de alarma de estabilidadEmisor: LED amarillo parpadea cuando la visibilidad es deficiente (indicador de contaminación)
Tensión de trabajoUB20 ... 28 V
Corriente de trabajoIBmáx. 20 mA a 24 V CC
Retardo a la disponibilidadtv< 350 ms
Tipo de salidasalida del transistor
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaTensión de salida modulada de 2 cables, período = 3.05 ms, Tlow = 0.5 ms, tensión de saturación <3 V
Tiempo de respuestaDe haz de luz sin obstrucciones a haz de luz interrumpido: 20 ms De haz de luz interrumpido a haz de luz sin obstrucciones: 100 ms
Resistencia de cargaRL330 ... 470 Ω
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP50 de acuerdo con EN60529
ConexiónBornes roscados para máx. 1,5 mm2
Masa23 g
Dimensiones
Altura75 mm
Anchura25 mm
Profundidad22 mm