Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1.SP Ventilsteuerbaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Strombegrenzung 45 mA bei 15 V DC
  • Immun gegen Testpulse
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1.SP

SignaltypBinärausgang
BemessungsspannungUrschleifengespeist
Verlustleistung< 2 W
Leistungsaufnahme
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 5+, 6-; 7+, 8-
begrenzte elektrische Werte : max. 30 V , max. 5 A
Prüfimpulslängemax. 2 ms von DO-Karte
Signalpegel1-Signal: 18 ... 30 V DC
0-Signal: 0 ... 5 V DC
BemessungsspannungUr18 ... 30 V DC
BemessungsstromIr0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte)
1-Signal: ≥ 20 mA (minimaler Laststrom DO-Karte)
Einschaltstrom≤ 200 mA nach 100 µs
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 3+, 4-
InnenwiderstandRica. 167 Ω
StromIetyp. 45 mA
SpannungUe≥ 15 V
StrombegrenzungImax45 mA
LeerlaufspannungUstyp. 23,8 V
Schaltfrequenzfmax. 10 Hz
Anzugs-/Abfallverzögerung≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (Industriebereiche) , EN IEC 61326-3-2:2018
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2013
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2019
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussFederklemmen
Masseca. 95 g
Abmessungen12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Höhe124 mm
Breite12,5 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungUL 23 ATEX 3027 X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
AusgangEx ia
Alternative Parameter siehe Zertifikat.
SpannungUo25,3 V
StromIo52 mA
LeistungPo850 mW (Kennlinie eckig)
Innerer WiderstandRi167 Ω
Eingang
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatUL 23 ATEX 3065 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0496 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx ULD 23.0016X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.