Wählen Sie Ihr Land

Global

V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y2 Adapterkabel

Adapterkabel M12-Buchse gerade A-kodiert 3-polig auf AMP-Stecker gerade 3-polig, PVC-Kabel schwarz

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP67
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
  • Kundenspezifische Konfiguration
  • Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V11-G-BK5M-PVC-APS3S-G-Y2

Individuelle Anpassungkundenspezifische Anschlussbelegung
Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformAMP Stecker Superseal
Ausführunggerade
VerriegelungRastverriegelung
Polzahl3
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 8 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 94
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Umgebungstemperatur
Steckverbinder 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Steckverbinder 2-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
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
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,3 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Mantelhaftsitzmax. 10 N / 50 mm
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
AdernfarbeAder 1-2: braun
Ader 2-3: blau
Ader 3-1: schwarz
Aderaufbau19 x 0,15 mm ∅
LängeL5 m
KabelkurzzeichenLi Y YM 3 x 0,34
Masse170 g
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
GriffkörperPA 6.6 glasfaserverstärkt schwarz
DichtungSilikon
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-0 / V-2
Kabel
MantelPVC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
Entflammbarkeitflammwidrig