Wählen Sie Ihr Land

Global

LAD 2B / Modul 3 Kabelabzweigdose

Abzweigdose

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompakte Bauform
  • Schutzart IP65
  • schlagfester Kunststoff
  • GfA- und MFZ-kompatibel
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten LAD 2B / Modul 3

KennzeichnungCE
SchutzartIP65
AnschlussSchraubklemmen , Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm2
Material
GehäusePA 6 GF30
schwarz oder hellgrau
Masseca. 93 g
Abmessungen
Höhe52 mm
Breite123 mm
Tiefe45 mm