Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-GV4A-PG7 Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gerade, A-kodiert, 4-polig, für Kabeldurchmesser 4 - 6 mm, Verschraubung Edelstahl

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Edelstahlkopplungsmutter
  • Schraubklemmenanschluss
  • Verschraubung geeignet für Werkzeugmontage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-GV4A-PG7

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Überspannungsschutz Kategorie II
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65 / IP67 / IP69K
AnschlussSchraubklemmen für 0,25 ... 0,75 mm2 / AWG 24 ... AWG 18 ohne Aderendhülse
Schraubklemmen für 0,14 ... 0,75 mm2 / AWG 26 ... AWG 20 mit Aderendhülse
PG7-Verschraubung
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 6 mm
Aderquerschnitt0,75 mm2 / 20 AWG max.
MontageSchraubklemmen 0,2 Nm
Druckmutter 0,8 ... 1 Nm
Masse26,3 g
Steckverbinder
SchraubverbindungEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
GriffkörperPA, schwarz
DichtungNBR
Kontaktoberflächevergoldet (Au)