Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-GV4A-PG7 Toma de cable

Toma de cable, montable en campo, M12 recto, codificación A, 4 pines, para diámetro de cable de 4 a 6 mm, conexión atornillada de acero inoxidable

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca de acoplamiento de acero inoxidable
  • Conexión de borne roscado
  • Tuerca de acoplamiento adecuada para maquina de herramientas
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-GV4A-PG7

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Protección contra sobretensionesCategoría II
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto , tuerca hexagonal SW = 18 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65 / IP67/ IP69K
ConexiónBornes roscados para 0,25 ... 0,75 mm2 / AWG 24 ... AWG 18 sin puntera para terminales
Bornes roscados para 0,14 ... 0,75 mm2 / AWG 26 ... AWG 20 con puntera para terminales
conexiones de rosca PG/
Cable
Diámetro del revestimiento4 ... 6 mm
Sección transversal0,75 mm2 / 20 AWG máx.
MontajeTerminales de rosca 0,2 Nm
Tuerca de presión 0,8 ... 1 Nm
Masa26,3 g
Clavija
Conexión de tornilloAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
PinzaPA, negro
JuntaNBR
Superficie de contactochapado en oro (Au)