Wählen Sie Ihr Land

Global

OFR-30/30 1000pcs roll Reflexionsfolie

Reflexionsfolie auf Rolle 45,7 m x 40 mm mit ablösbaren Aufklebern 30 mm x 30 mm

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OFR-30/30 1000pcs roll

BauformRolle mit quadratischen abziehbaren Aufklebern
Optische ElementeMicro-Tripelpyramiden
Umgebungstemperatur-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite30 mm
Befestigungselbstklebend
Lagerungkühl und trocken lagern
Ergänzende InformationenDie Umgebungstemperatur bei Montage und Verarbeitung der Folie sollte 18 °C nicht unterschreiten.