Seleccione su país

Visite el sitio web global

OFR-30/30 1000pcs roll Película reflectante óptica

Película reflectante óptica en rollo de 45,7 m x 40 mm con adhesivos removibles de 30 mm x 30 mm

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OFR-30/30 1000pcs roll

TipoRollo con adhesivos cuadrados extraíbles
Elementos ópticoMicropirámides triples
Temperatura ambiente-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura30 mm
Fijaciónautoadhesivo
AlmacenajeAlmacenamiento en un lugar fresco y seco
Informaciones complementariasLa temperatura ambiente al montar y procesar la película no deber ser inferior a 18 °C.