Wählen Sie Ihr Land

Global

R30/60 Reflektor

Reflektor mit Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Reflektor für Polfilterlichtschranken geeignet
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Schmale Bauform
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten R30/60

Betriebsreichweiteca. 8 m
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite81 mm
Tiefe8,7 mm
BefestigungBefestigungsbohrung
Anzahl der Befestigungslöcher2