Wählen Sie Ihr Land
OMH-R202-05 Montagehilfe
Montagehilfe für Sensoren und Reflektoren zur Montage auf Rundstab d=12 mm oder Flachprofil 1,5 mm … 3 mm
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR