Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-R202-05 Ayuda de montaje

Herramienta de soporte para sensores y reflectores para montar en varilla redonda con diámetro de 12 mm u hoja de 1,5 mm … 3 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • La placa de montaje y la varilla redonda se pueden montar con un tornillo independiente
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-R202-05

MaterialAluminio
Laton, cincado
Conexión protegidaTornillos de montaje incluidos
Masaaprox. 80 g
Dimensiones
Altura31,8 mm
Anchura51 mm
Longitud61 mm
Par de apriete3 Nm
NotaAjuste infinito en todos los ejes
SerieR201 , R202
Serie del reflectorReflector VR10 , Reflector H50 , Reflector H60