Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H60-SET Reflektor

Reflektor, rechteckig 40.3 mm x 59.9 mm, mit Haltewinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vormontiert auf Haltewinkel
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H60-SET

ReferenzobjektReflektor H60
Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen59,9 mm x 40,3 mm x 7,8 mm
Höhe39,3 mm
Breite51 mm
Länge61 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen