Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H60-SET Reflector

Reflector, rectangular de 40,3 mm x 59,9 mm y con soporte angular

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje previo sobre soporte angular
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H60-SET

Objeto de referenciaReflector H60
Tiporectangular
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones59,9 mm x 40,3 mm x 7,8 mm
Altura39,3 mm
Anchura51 mm
Longitud61 mm
Fijacióntaladrado de fijación