Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-R202-04 Montagehilfe

Montagehilfe für Sensoren und Reflektoren zur Montage auf Rundstab d=12 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Montageblech und Rundstab mit einer Schraube montierbar
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-R202-04

MaterialMetall / Zinkdruckguss
VerschraubungSchrauben zum Zusammenbau enthalten
Masseca. 110 g
Abmessungen
Höhe32,8 mm
Breite51 mm
Länge61 mm
Anzugsdrehmoment6 Nm (max.)
HinweisAuf allen Achsen stufenlos verstellbar
SerieR201 , R202
Reflektor SerieReflektor VR10 , Reflektor H50 , Reflektor H60