Wählen Sie Ihr Land

Global

ICE-EP2-G20-4B22A-P17 G20-Ethernet-Controller

Ethernet-G20-Motorrollen-Controller für 4 Linien mit jeweils bis zu 15 G20 Motorrollen-Systemmodulen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Multiprotokollfähig für PROFINET und EtherNet/IP
  • Montage direkt im Tragprofil
  • Ansteuerung von bis zu 120 Motorrollen pro Controller
  • IIoT-fähig dank OPC UA und REST-API
  • Automatische Erkennung und Addressierung angeschlossener G20-Systemmodule
  • Steuerung über SPS oder dezentral durch integrierte ZPA-Logik

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten ICE-EP2-G20-4B22A-P17

Kompatible RollenmotorenSiehe Datenblattangabe ICA-4IO-2M4-G20-B22A-P18
LED-Anzeigesiehe Handbuch
BetriebsspannungUB21,6 ... 30 V DC, PELV
LeerlaufstromI0≤ 100 mA
BetriebsstromIBmax. 8,1 A
NennspannungUN24 V
SchnittstellentypFeldbus
Physikalisch2x M12, D-kodiert
ProtokollHTTP (REST API)
HTTPS
EtherNet/IP
PROFINET IO
Übertragungsrate10 MBit/s / 100 MBit/s , automatische Baudratenerkennung
SchnittstellentypKommunikationsschnittstelle für G20-Motorrollen-Systemmodul
Physikalisch4x M12-Stecker, 4-polig, A-codiert
Laststrommax. 8 A ≤ 40 °C
max. 5 A ≤ 60 °C
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55011:2016
SchutzartEN 60529:2000
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
UL-Zulassung
Anwendungsbereichzum Einsatz in NFPA 79 Anwendungen
UL File NumberE223772
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 5000 m über NN
Schock- und Stoßfestigkeit30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks
10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,75 mm / 5 g 5 ... 500 Hz
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67 nach EN 60529
Masse370 g
Abmessungen
Höhe27,5 mm
Breite131,5 mm
Länge54 mm
Befestigung2 Befestigungslaschen mit Bohrung ∅ 8 mm
Das Modul muss mit beiden Laschen auf einem festen zusammenhängenden Untergrund befestigt werden
Kabellänge1,5 m (L-1, L-2, L-3, L-4)
0,3 m (ETH1, ETH2)
HinweisDie Flachkabelführung ist für 100 Betätigungszyklen ausgelegt