Wählen Sie Ihr Land
ICA-4IO-2M4-G20-B22A-P18 Motorrollen-Systemmodul
G20-Motorrollen-Systemmodul mit 4 digitalen Ein-/Ausgängen und 2 Anschlüssen für Motorrollen
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Anschlüsse für DC-Rollenmotoren mit 24 V oder 48 V
- Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
- Elektronische PNP-Ausgänge
- Funktionsanzeige für Motoren, Ein- und Ausgänge
- Montage direkt im Tragprofil
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
Technische Daten ICA-4IO-2M4-G20-B22A-P18
| Kompatible Rollenmotoren | Interroll EC310 Interroll EC5000 24V AI (20W / 35W / 50W) Interroll EC5000 48V AI (20W / 35W / 50W) Rulmeca BL3 Itoh Denki PM500XK Itoh Denki PM500XC PULSEROLLER Senergy-IDC MTA MRD50 (A-Schnittstelle, 24 V bis 40 W) MTA MRD50 (A-Schnittstelle, 48 V bis 44 W) WWL R-*-H + CE23XX Conveline RM50 Mambaroll Built-In Drive Roller 50 UniDrive ONE |
| LED-Anzeige | Zone 1: MOT, IO1, IO2, X Zone 2: MOT, IO1, IO2, X L-A, L-B, PWR |
| Hilfsspannung | UPWR | 18 ... 56 V DC PELV max. 10 A Strombegrenzung der Versorgung max. 30 A Für UL: Leitungsschutz max. 20 A Charakteristik Z nach UL 1077 erforderlich |
| Betriebsspannung | UB | 15 ... 30 V DC, PELV Versorgt aus ICE-EP2-G20-4B22A-P17 |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 40 mA |
| Betriebsstrom | IB | max. 3 A |
| Schnittstellentyp | proprietäre Systemschnittstelle |
| Anzahl/Typ | 4 Eingänge für 3-Drahtsensoren (PNP), DC (Zone 1: IO1, IO2; Zone 2: IO1, IO2) | |
| Versorgung | von G20-Motorrollen-Systemmodul über L-A | |
| Strombelastbarkeit | 200 mA pro Anschluss in Zone 1 (IO1, IO2) und Zone 2 (IO1, IO2) , überlast- und kurzschlussfest | |
| Eingangsstrom | ≤ 5 mA (intern begrenzt) | |
| Schaltpunkt | Typ 3 gem. IEC 61131-2 |
| Anzahl/Typ | 4 Elektronikausgänge, PNP (Zone 1:IO1, IO2; Zone 2: IO1, IO2), überlast- und kurzschlussfest | |
| Versorgung | von G20-Motorrollen-Systemmodul über L-A | |
| Strom | 200 mA pro Ausgang |
| Anzahl/Typ | 2 Ausgänge für DC-Rollenmotoren (Zone 1: MOT, Zone 2: MOT) | |
| Versorgung | aus UPWR | |
| Strombelastbarkeit | 3,5 A (dauerhaft), 5 A (< 2 s), max. 7,5 A (< 0,3 s) pro Motor Summenstrom (dauerhaft) max. 7 A pro Gerät | |
| Überlastschutz | Schmelzsicherung 4 A, I2t = 122,5 A2s pro Motor | |
| Signalpegel | Geschwindigkeit: US = 0,3 … 10 V im Leerlauf Ri = 5,6 kΩ, RLAST ≥ 35 kΩ Drehrichtung: Digitalausgang PNP UD low = hochohmig UD high ≥ 12 V Ri = 5,6 kΩ, RLAST ≥ 15 kΩ | |
| Fehlerpegel | Motorstörung: Digitaleingang NPN 0 (kein Fehler) ≥ 125 µA 1 (Fehler) ≤ 25 µA |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Schutzart | EN 60529:2000 | |
| Eingang | EN 61131-2:2007 | |
| Störaussendung | EN 61000-6-4:2007 | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| UL-Zulassung | |||||
| |||||
| UL File Number | E223772 | ||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 85 % nicht kondensierend | |
| Klimatische Bedingungen | Einsatz nur in Innenräumen | |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m über NN | |
| Schock- und Stoßfestigkeit | 30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks | |
| Vibrationsfestigkeit | 0,75 mm / 5 g 5 ... 500 Hz | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart | IP67 nach EN 60529 | ||||||||||
| Anschluss | 24 V / 48 V Power (PWR): Durchdringungstechnik, Flachkabel schwarz bzw. grau L-A; L-B: M12-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-101, Style LM (4-polig, Steckerkontakte, Schraubverriegelung, A-Kodiert) Gegenstecker: Style LF oder vergleichbar Ein-/Ausgänge (IO), Motoren (MOT): M8-Rundsteckverbinder gem. EN 61076-2-104 IO: Style LF (4-polig, Buchsenkontakte, Schraubverriegelung, A-kodiert) Gegenstecker: Style LM oder vergleichbar MOT: Style NF (5-polig, Buchsenkontakte, Rastverriegelung, B-kodiert) Gegenstecker: Style NM oder vergleichbar | ||||||||||
| Masse | 310 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Befestigung | 2 Befestigungslaschen mit Bohrung ∅ 8 mm Das Modul muss mit beiden Laschen auf einem festen zusammenhängenden Untergrund befestigt werden | ||||||||||
| Kabellänge | 1,5 m (L-A, L-B) 0,8 m (Zone 1, Zone 2: IO) 0,4 m (Zone 1, Zone 2: MOT) | ||||||||||
| Hinweis | Die Flachkabelführung ist für 100 Betätigungszyklen ausgelegt | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.