Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-CSP-50262S1-0808 Drehgeberkupplung

Federstahlkupplung mit Länge 50 mm, für Wellendurchmesser d1 = 8 mm , d2 = 8 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Universell einsetzbar für die spielfreie Übertragung von Drehbewegungen
  • Stark schwingungsdämpfend
  • Guter Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Geringe Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkräfte
  • Keine bewegten Teile
  • Sehr robuste Ausführung

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-CSP-50262S1-0808

Betriebstemperatur-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Wellendurchmesserd1 = 8 mm , d2 = 8 mm
Material
FederFederstahl (1.1200), vernickelt
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masse130 g
Drehzahlmax. 3000 min
Max. Drehmoment1,5 Nm
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,2 Nm
Radialversatzmax. ± 1,5 mm
Axialversatzmax. ± 1 mm
Winkelfehlermax. ± 5 °
Verdrehwinkelbei Drehmoment 0,75 Nm auf treibende Welle gesehen
Drehrichtung rechts40 °
Drehrichtung links60 °
Trägheitsmoment129 kg m2 x 10-7
BefestigungKlemmschrauben M5 x 6, DIN 916
Anzugsmoment der Klemmschraubenmax. 3 Nm