Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-CSP-50262S1-0808 Acoplamiento del encoder

Acoplamiento de acero con muelle de 50 mm de longitud para diámetro de eje d1 = 8 mm, d2 = 8 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios
  • Gran capacidad antivibración
  • Buena compensación de errores de alineación
  • Escasa rigidez del resorte de tensión
  • Pequeñas fuerzas de retorno
  • Sin partes móviles
  • Diseño muy robusto

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-CSP-50262S1-0808

Temperatura de trabajo-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Diámetro de ondasd1 = 8 mm , d2 = 8 mm
Material
Resortemuelle de acero (1,1200), niquelado
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masa130 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min
Par de giro max.1,5 Nm
Momento de apriete de los tornillos de fijación1,2 Nm
Distancia radialmáx. ± 1,5 mm
Desplazamiento axialmáx. ± 1 mm
Error angularmáx. ± 5 °
Ángulo de torsióncon par de giro 0,75 Nm mirando a la onda impulsora
Sentido de giro a la derecha40 °
Sentido de giro a la izquierda60 °
Momento de inercia129 kg m2 x 10-7
FijaciónTerminal de tornillo M5 x 6, DIN 916
Par de apriete de los tornillos de los terminales máx. 3 Nm