Wählen Sie Ihr Land
SC3,5-N0-Y70185029 Induktiver Schlitzsensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Komfortreihe
NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Zu den Schaltverstärkern








Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten SC3,5-N0-Y70185029
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | NAMUR | |
| Schlitzweite | 3,5 mm | |
| Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Nennspannung | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 3000 Hz | ||||||
| Hysterese | H | 0,41 ... 0,6 mm | ||||||
| Stromaufnahme | ||||||||
| ||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||
| Normenkonformität | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC | ||||||||||
| CCC-Zulassung | |||||||||||
| |||||||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Anschlussart | Litzen | ||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.