Seleccione su país
SC3,5-N0-Y70185029 Sensor inductivo de ranura
Ventajas clave de un vistazo
- Serie estándar
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de SC3,5-N0-Y70185029
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR | |
| Anchura de la ranura | 3,5 mm | |
| Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
| Tensión de trabajo | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 3000 Hz | ||||||
| Histéresis | H | 0,41 ... 0,6 mm | ||||||
| Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |||||||
| Conformidad con la normativa | |||||||||||
| |||||||||||
| Autorización IECEx | |||||||||||
| |||||||||||
| Homologación ATEX | |||||||||||
| |||||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC | ||||||||||
| Autorización CCC | |||||||||||
| |||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | cordónes flexibles | ||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.