Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN25-F135-250-L4 Induktiver Sensorkopf

Induktiver Sensorkopf mit Schaltabstand 25 mm und 0,2 m Kabel mit LEMO-Stecker, zum Anschluss an Verstärker F135-M18-E2-IO-V31-V1 über Verbindungskabel V31S-GM-BK*M-PFA-L4-G-250

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Extrem weiter Temperaturbereich des induktiven Sensorkopfes
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN25-F135-250-L4

Schaltabstandsn25 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 20 mm
BetätigungselementStahl Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,7
Reduktionsfaktor rCu0,7
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,6
Reduktionsfaktor rMs1,1
Passende Komponentenzum Anschluss an Verstärker F135-M18-E2-IO-V31-V1 über Verbindungskabel V31S-GM-BK*M-PFA-L4-G-250
LABS-KonformitätVDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 60947-5-2:2020-03 /RoHs-II
UL-ZulassungcULus Listed
Various: Listed Accessory
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Lagertemperatur0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Vibrationsfestigkeit30 g
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartSensorkopf IP65
LEMO-Stecker IP50
Material
GehäusePEEK 450, 30% Glasfaser
BefestigungsmaterialBefestigungswinkel aus Aluminium 3.3206
Stecker
Polzahl4
AnschlussaufbauLEMO-Stecker FGG.1B.304.CYCD52
LEMO-Kontakt FGG.1B.560.ZZC
Kabel
Kabeldurchmesser3,9 mm
Biegeradiusfest verlegt 7,5 x Kabeldurchmesser
beweglich verlegt 15 x Kabeldurchmesser
MaterialPFA
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,34 mm2
SchirmGeflecht
LängeL0,2 m
Masse146 g
Abmessungen
Höhe44 mm
Breite40 mm
Länge67 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.