Seleccione su país
NBN25-F135-250-L4 Cabezal del sensor inductivo
Cabezal de sensor inductivo con distancia de operación nominal de 25 mm y cable de 0.2 m con un conector LEMO para conexión al amplificador F135-M18-E2-IO-V31-V1 a través del cable de conexión V31S-GM-BK*M-PFA-L4-G-250.
Ventajas clave de un vistazo
- Rango de temperatura extremadamente amplio del cabezal del sensor inductivo
0… 250 °C (0… 482 °F)






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN25-F135-250-L4
| Distancia de conmutación de medición | sn | 25 mm |
| Instalación | montaje enrasada | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 20 mm |
| Elementos de manejo | Acero Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,7 | |
| Factor de reducción rCu | 0,7 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,6 | |
| Factor de reducción rMs | 1,1 | |
| Componentes apropiados | para conectarse al amplificador F135-M18-E2-IO-V31-V1 a través del cable de conexión V31S-GM-BK*M-PFA-L4-G-250. |
| Conformidad con PWIS | VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Various: Listed Accessory | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Resistencia a la vibración | 30 g |
| Tipo de conexión | Cable fijo con conector | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | Cabezal del sensor IP65 Conector LEMO IP50 | |||||||||||||||||||||||||
| Material | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Conectores | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 146 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.