Wählen Sie Ihr Land

Global

IUT-F191-IO-V1-FR2-13 RFID-Schreib-/Lesegerät

UHF RFID-Schreib-/Lesegerät mit IO-Link Schnittstelle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Typische Reichweite von 1 m
  • Multi-Tag-Lesefähigkeit von bis zu 20 Transpondern
  • Konform mit EPC Class 1 Gen 2 und ISO/IEC 18000-63
  • LED-Funktionsanzeige
  • Schutzart IP67
  • IO-Link-Schnittstelle

Mehr anzeigen

IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUT-F191-IO-V1-FR2-13

Betriebsfrequenz919 … 923 MHz: Malaysia
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung3 … 100 mW ERP einstellbar
Arbeitsabstandtyp. 1 m
HinweisDie erreichbaren Schreib- bzw. Leseabstände hängen von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen insbesondere der verwendete Transponder, die eingestellte Sendeleistung, die Einbausituation sowie die Umgebungsbedingungen, insbesondere metallische Materialien in der Umgebung. Die tatsächlich erreichbaren Schreib- und Leseabstände sollten daher unter den jeweiligen Einsatzbedingungen überprüft werden.
MTBF127 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grün/rotgrün leuchtend: Power on
grün blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz): IO-Link-Modus
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC (IO-Link)
Stromaufnahme≤ 90 mA ( bei 24 V DC )
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
ProzessdatenEingang 32 Byte
Ausgang 32 Byte
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID4194835 (0x400213)
ÜbertragungsrateCOM3 (230,4 kbits/s)
Min. Zykluszeit4 ms
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B
SchutzartEN 60529
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.5
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (Betrieb mit Sendepausen)
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67
AnschlussSteckverbinder M12 x 1
Material
GehäusePA 6.6
UnterteilAluminium
Masse700 g
Abmessungen
Höhe47 mm
Breite165 mm
Länge165 mm