Wählen Sie Ihr Land

Global

IUC86-F251-M-FR1 10pcs RFID-Transponder

Datenträger für Standardanwendungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 865 … 868 MHz
  • Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Für Standardanwendungen
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUC86-F251-M-FR1 10pcs

Betriebsfrequenz865 ... 868 MHz
Polarisationlinear
Chip-TypM750 (Impinj)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 Bit
Memory Bank 10 (TID)96 Bit
Memory Bank 11 (User memory)32 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen100000
Datenhaltezeit10 Jahre
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 302208
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Schock- und Stoßfestigkeit1 m (3 ft) auf Beton, bis zu 200 Zyklen
SchutzartIP68
Material
GehäusePolymer
Montage
Auf Metallja
In Luftja
Masse17,8 g
Abmessungen
Höhe8,9 mm
Breite26 mm
Länge100 mm
BauformQuaderförmig
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück