Wählen Sie Ihr Land
HiCTB08-YRS-RRB-KS-CC-AI16 Termination Board
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Systemboard für Yokogawa ProSafe-RS
- Für 16-kanalige AI-Karte SAI143
- Für 8 Module
- Empfohlenes Modul: HiC2422 (AI/AO)
- 24 V DC-Versorgung
- Explosionsgefährdeter Bereich: Federklemmen, blau
- Nicht explosionsgefährdeter Bereich: Yokogawa-Systemstecker, 40-polig
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- PL