Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-T1-FK-W-PG7 ASi-Passivverteiler

Passivverteiler, AS-Interface auf M12-Rundsteckverbinder, fertig für den Aufbau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Schraubbefestigung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-T1-FK-W-PG7

BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V
BemessungsbetriebsstromIe≤ 2 A
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
AnschlussAS-Interface Flachkabel
Material
KontakteCuZn
KontaktoberflächeAu
GehäusePA
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 6 mm