Wählen Sie Ihr Land

Global

Es gibt ein Nachfolgeprodukt.

CS T05 CARRYING STRAP Tragegurt

Tragegurt (gepolstert) für Ledertaschen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CS T05 CARRYING STRAP

BeschreibungGepolsterter und ergonomisch geformter Trageriemen. Zum Tragen des Tablets muss der Gurt mit unseren kompatiblen Ledertaschen LC T01 X1, LC T01 X2 oder LC TPRO X2 kombiniert werden.
Farbeschwarz
Abmessungen
B x H x T
SerieTab-Ex® 05 DZ1 , Tab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Tab-Ex® 03 DZ2 , Tab-Ex® 04 Pro