Seleccione su país

Visite el sitio web global

Hay disponible un producto sucesor.

CS T05 CARRYING STRAP Carrying Strap

Carrying strap (padded) for leather bags

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CS T05 CARRYING STRAP

DescriptionCushioned and ergonomic shaped Carrying Strap. For carrying the tablet, the strap must be combined with our compatible Leather Cases LC T01 X1, LC T01 X2 or LC TPRO X2.
Colorblack
Dimensions
W x H x D
SeriesTab-Ex® 05 DZ1 , Tab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Tab-Ex® 03 DZ2 , Tab-Ex® 04 Pro