Wählen Sie Ihr Land

Global

BP T05 X2 BATTERY PACK LI-ION BatteriepackTab-Ex® Accessory

Lithium-Ionen-Ersatzbatteriepack für Tab-Ex 05 für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich in Zone 2/22 und Division 2

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten BP T05 X2 BATTERY PACK LI-ION

Farbeschwarz
AkkutypLi-Ion 3,8 V 5050 mAh 18,87 Wh (typisch)
Betriebsdauerbis zu 14 h
SerieTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2