Seleccione su país

Visite el sitio web global

BP T05 X2 BATTERY PACK LI-ION Battery PackTab-Ex® Accessory

Lithium ion spare battery pack for Tab-Ex 05 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de BP T05 X2 BATTERY PACK LI-ION

Colorblack
Battery typeLi-ion 3.8 V 5050 mAh 18.87 Wh (typically)
Operating durationup to 14 h
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2