Wählen Sie Ihr Land

Global

UB2000-F42S-2EP-IO-V15 Ultraschallsensor

Ultraschallsensor mit IO-Link Schnittstelle in kubischer Bauform und 2 Gegentaktausgängen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link-Schnittstelle für Prozessdaten, Parametrierung und Diagnose
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Teach-In
  • 2 Gegentaktausgänge
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UB2000-F42S-2EP-IO-V15

Erfassungsbereich60 ... 2000 mm
Einstellbereich80 ... 2000 mm
Blindzone0 ... 60 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 175 kHz
Ansprechverzug108 ms
Sensorzykluszeit≥ 27 ms
Temperatureinfluss≤ ± 0,75 % des Endwertes 20 Minuten nach dem Einschalten
Nichtflüchtiger SpeicherEEPROM
Schreibzyklen300000
LED grünpermanent an: Power on
blinkend mit kurzer Unterbrechung: IO-Link-Modus
LED gelbpermanent an: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Programmierung der Schaltpunkte
LED rotpermanent an: Störung
blinkend: Programmierung der Schaltpunkte, Objekt nicht erkannt
schnell blinkend: Kurzschluss oder Übertemperatur
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 75 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 1000 mW
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1.4
GeräteprofilSmart Sensor - SSP 4.1.1
ProzessdatenEingang: 32 Bit
- Messwert 16 Bit
- Skalierung 8 Bit
- Schaltsignale 2 Bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID3147524 (0x300704)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit3,3 ms
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypClass A (Adapterkabel laut Zubehör verwenden)
Class B (3-poligen Adapter oder 3-poliges Kabel verwenden)
Eingangstyp1 Lerneingang
Pegel (Auswertegrenze 1)0 ... 0,6 V
Pegel (Auswertegrenze 2)3,7 V ... UB
Eingangsimpedanz> 4,7 kΩ
Impulsdauer≥ 1 s
Ausgangstyp2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
BemessungsbetriebsstromIe100 mA , kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz5 Hz
Spannungsfall≤ 2,5 V
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 % vom Endwert
Abstandshysterese1 % des eingestellten Schaltabstandes (Werkseinstellung), programmierbar , min. 1 mm
Reststrom≤ 100 µA
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
IEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
SchutzartIP67
Material
GehäusePC-GF10
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl5
MaterialZink-Druckguss
Masse130 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 3 Nm
Abmessungen
Höhe36 mm
Breite80 mm
Länge80 mm
Ausgang 1naher Schaltpunkt: 80 mm
ferner Schaltpunkt: 2000 mm
Ausgangsfunktion: Schaltpunktfunktion
Ausgangsverhalten: Schließer
Ausgang 2naher Schaltpunkt: 2000 mm
ferner Schaltpunkt: 2000 mm
Ausgangsfunktion: Schaltpunktfunktion
Ausgangsverhalten: Schließer
Schallkeulebreit