19.2.2026Quadratischer Allrounder: Ultraschallsensor der Serie UB*-F42 mit IO-Link

Mit der Serie UB*-F42 ergänzt Pepperl+Fuchs sein breites Ultraschallsensorik-Portfolio um einen Allrounder, der für unterschiedlichste Anwendungen geeignet ist: Er kann Objekte erkennen, Materialverbrauch erfassen, einen Füllstand messen oder eine Durchfahrt überwachen. Über seine IO-Link-Schnittstelle lässt er sich ins IIoT einbinden. Neben den eigentlichen Messwerten überträgt das Gerät damit umfangreiche Prozess- und Zustandsdaten für eine optimierte Steuerung und die vorausschauende Instandhaltung.

Optionen für enge Einbausituationen und Parallelbetrieb
Zwei Versionen unterschiedlicher Reichweiten der UB*-F42-Serie stehen auch in der sogenannten Sidelooker-Version zur Verfügung. Hier ist der Ultraschallwandler im Gehäuse um 90° gedreht, damit sich der Sensor auch in beengten Verhältnissen leicht einbauen lässt. Die besonders kleine Blindzone reduziert den Platzbedarf für die Messanwendung weiter. Zudem lässt sich der Durchmesser der Schallkeule ohne Reichweitenverlust an die Anwendung anpassen. Mit einem großen Durchmesser können große Bereiche erfasst werden, in denen die Zielobjekte an beliebigen Stellen erscheinen können. Mit einer schmalen Keule werden störende Echoeffekte vermieden, um zum Beispiel die Messung in einem beengten Silo zu optimieren.
Beim Einsatz mehrerer Sensoren in unmittelbarer Nähe zueinander kann es zu einer Überlagerung der Schallwellen kommen, die die Detektion stört. Um dies zu verhindern, verfügt die Serie UB*-F42 über drei verschiedene Synchronisationsmodi: Gleichtakt, Multiplex und extern getriggert. Mit ihnen lässt sich die parallele Verwendung der Geräte an unterschiedliche Einsatzarten anpassen. Bis zu zehn Sensoren können per Synchronisationseingang verbunden werden; die Synchronisation erfolgt automatisch und ohne zusätzliche Parametrierung.
Highlights der UB*-F42-Ultraschallsensoren
- Vielseitig einsetzbar durch großen Funktionsumfang, Schutzart IP67, kleine Blindzone und universelles Messprinzip
- Hohe Maschinenverfügbarkeit: integrierte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht Zugriff auf Sensorparameter, Diagnose- und Prozessdaten
- Störungsfreier Betrieb: leichte Sensorsynchronisation bei paralleler Verwendung mehrerer Sensoren
- Einstellbare Schallkeule zur optimalen Anpassung an die Anwendung ohne Reichweitenverlust
- Front- und Sidelooker-Varianten in breiter Reichweitenvielfalt zur mühelosen Integration – auch in engen Einbausituationen