Seleccione su país

Visite el sitio web global

Cúbico todoterreno: Sensor ultrasónico serie UB*-F42 con IO-Link

Visualización del sensor ultrasónico UB*-F42 con haz acústico y cable de conexión

Con la serie UB*-F42, Pepperl+Fuchs amplía su ya amplia gama de sensores ultrasónicos con un auténtico todoterreno adecuado para una gran variedad de aplicaciones: puede detectar objetos, registrar el consumo de material, medir niveles de llenado y supervisar desplazamientos. La interfaz IO-Link permite su integración en el IIoT. Además de los valores medidos reales, el dispositivo transfiere amplios datos de proceso y de estado que pueden utilizarse para optimizar el control y el mantenimiento predictivo.

Concepto probado con nuevas características

Diferentes versiones de sensores ultrasónicos UB*-F42

El concepto del dispositivo de la serie UB*-F42 ha sido probado durante muchos años por el producto previo del mismo nombre y por la serie K0, de concepto idéntico. Sin embargo, la nueva generación de sensores ha sido mejorada en aspectos cruciales, ofreciendo versiones adicionales del dispositivo, así como una gama más amplia de funciones y opciones de ajuste. Estas características incluyen un diámetro de haz acústico ajustable, una banda muerta especialmente pequeña, grado de protección IP67 para un alto nivel de estanqueidad contra el polvo y la humedad, y una sincronización automática de los sensores e.

La interfaz IO-Link opcional simplifica tanto la puesta en marcha como la parametrización, al tiempo que permite el acceso directo a todos los parámetros del sensor. Además de los valores de proceso, estos parámetros incluyen datos de diagnóstico completos sobre el estado del dispositivo, como las horas de funcionamiento y los valores de temperatura. Esto permite planificar el mantenimiento predictivo según sea necesario.

Versión lateral del sensor ultrasónico UB*-F42

Opciones para situaciones de instalación con poco espacio y funcionamiento en paralelo

También hay disponibles dos versiones de la serie UB*-F42 con diferentes rangos de detección en la versión de visión lateral. Este diseño significa que el transductor ultrasónico gira 90° en la carcasa, lo que permite instalar fácilmente el sensor en espacios muy reducidos. Gracias a su banda muerta mínima, el sensor puede medir a corta distancia, lo que es ideal para instalaciones compactas. Además, el diámetro del haz de sonido se puede adaptar a la aplicación sin pérdida de alcance de detección. Un diámetro amplio permite la detección en grandes áreas donde los objetos objetivo pueden aparecer en cualquier lugar. Un haz de sonido más pequeño elimina las interferencias de los efectos de eco, lo que se puede utilizar, por ejemplo, para optimizar las mediciones en un silo estrecho.

Cuando se utilizan varios sensores cerca unos de otros, las ondas sonoras pueden superponerse entre sí, lo que interfiere en la detección. Para evitarlo, la serie UB*-F42 ofrece tres modos de sincronización diferentes: común, múltiple y disparado externamente. Estos modos permiten adaptar los dispositivos que funcionan en paralelo a diferentes aplicaciones. Se pueden conectar hasta diez sensores a través de una entrada de sincronización; la sincronización se realiza automáticamente y sin parametrización adicional.

Adecuado para una gran variedad de aplicaciones

El principio de medición resistente utilizado por los sensores ultrasónicos y el concepto de dispositivo flexible de la serie UB*-F42 permiten utilizar los dispositivos en una amplia variedad de aplicaciones. Las áreas de uso van desde la detección de nivel de llenado y la intralogística hasta la producción mecánica. Dado que se puede utilizar un solo tipo de dispositivo para una amplia gama de aplicaciones, los niveles de existencias de dispositivos de reemplazo se pueden mantener al mínimo.

Ultrasonic sensor UB*-F42 monitoring gravel bunker

Mediciones de nivel de llenado y existencias

El ultrasonido puede detectar sólidos con la misma fiabilidad con la que detecta niveles de líquido. Los vapores ascendentes en un contenedor, tanque o silo no afectan a la medición. Las mediciones tampoco se ven afectadas por el polvo y las precipitaciones en contenedores y fosas de material a granel abiertos. El haz de sonido detecta tanto el nivel horizontal como la superficie del material a granel, que a menudo tiene forma cónica. La señal del rango de detección tridimensional se puede utilizar para formar un promedio válido. El principio de medición es insensible a las condiciones meteorológicas y la carcasa ofrece un alto grado de protección, lo que garantiza una detección permanente y fiable incluso en condiciones difíciles.

Sensor ultrasónico UB*-F42 que detecta la presencia de camiones a la salida del túnel de lavado.

Monitoreo de puertas, entrada y salida

Si se instala un sensor UB*-F42 en una puerta de enlace o en una zona de estacionamiento, puede detectar los vehículos que pasan o están estacionados en la zona. El sensor se puede parametrizar para garantizar una vigilancia fiable de la puerta o la detección de presencia. Los contornos, los colores y las propiedades de la superficie del vehículo influyen tan poco en la detección como las duras condiciones ambientales.

Sensor ultrasónico UB*-F42 para supervisar material en máquinas de chapa metálica

Intralogística, producción y manejo de materiales

En áreas del proceso de producción en las que se utilizan rollos de material (por ejemplo, papel, láminas, chapas metálicas), el sensor utiliza la reducción del diámetro del rollo para medir el consumo. Con los dispositivos de la serie UB*-F42 también se pueden realizar tareas adicionales de control y medición, como la monitorización de la flexión durante los procesos de alimentación de material.

video thumbnail cubical all-rounder

Características destacadas de los sensores ultrasónicos UB*-F42

  • Versátil en su uso gracias a una amplia gama de características, grado de protección IP67, bandas muertas pequeñas y principio de medición universal.
  • Alta disponibilidad de la máquina: la interfaz IO-Link integrada permite acceder a los parámetros de los sensores, al diagnóstico y a los datos de proceso.
  • Funcionamiento sin fallos: sincronización sencilla de los sensores cuando se utilizan varios sensores en paralelo.
  • Haz acústico ajustable para una adaptación óptima a la aplicación sin pérdida de alcance.
  • Las variantes frontales y laterales en una amplia variedad de rangos de detección permiten una fácil integración incluso en condiciones de instalación reducidas.