Wählen Sie Ihr Land

Global

UB2000-F42-I-V15 Ultraschallsensor

Ultraschallsensor mit 1 Analogausgang in kubischer Bauform

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Teach-In
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Schutzart IP67

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UB2000-F42-I-V15

Erfassungsbereich60 ... 2000 mm
Einstellbereich80 ... 2000 mm
Blindzone0 ... 60 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 175 kHz
Ansprechverzug108 ms
Sensorzykluszeit≥ 27 ms
Temperatureinfluss≤ ± 0,75 % des Endwertes 20 Minuten nach dem Einschalten
Nichtflüchtiger SpeicherEEPROM
Schreibzyklen300000
LED grünpermanent an: Power on
blinkend: Standby-Betrieb
LED gelbpermanent an: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Programmierung der Auswertegrenzen
LED rotpermanent an: Störung
blinkend: Programmierung der Auswertegrenzen, Objekt nicht erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 75 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 1000 mW
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel2,5 V ... UB
Eingangsimpedanz> 22 kΩ
AusgangsstromStromquelle < 2,5 mA
Impulsdauer≥ 1 ms bei externer Steuerung, low-aktiv
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 37 Hz
Multiplexbetrieb≤ 37 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
Eingangstyp1 Lerneingang
Pegel (Auswertegrenze 1)0 ... 0,6 V
Pegel (Auswertegrenze 2)3,7 V ... UB
Eingangsimpedanz> 4,7 kΩ
Impulsdauer≥ 1 s
Ausgangstyp1 Analogausgang 4 ... 20 mA
AuflösungAuswertebereich [mm]/3200, jedoch ≥ 0,35 mm
Kennlinienabweichung≤ ± 0,2 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 % vom Endwert
Lastwiderstand≤ 500 Ω
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
EN 60947-5-7
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
SchutzartIP67
Material
GehäusePC-GF10
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl5
MaterialZink-Druckguss
Masse135 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 3 Nm
Abmessungen
Höhe36 mm
Breite80 mm
Länge80 mm
AusgangAuswertegrenze A1: 80 mm
Auswertegrenze A2: 2000 mm
Ausgangsfunktion: steigende Rampe
Schallkeulebreit