Wählen Sie Ihr Land

Global

TVI50N-09BK0**T Inkremental-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste und kompakte Bauform
  • Bis zu 1024 Striche
  • 4,75 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen
  • RS 422-Funktionalität bei 5 V-Betrieb
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten TVI50N-09BK0**T

Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 1024
BetriebsspannungUB4,75 ... 30 V DC
5 V DC bei RS-422
LeerlaufstromI0max. 55 mA
AusgangstypGegentakt, inkremental oder RS-422, inkremental
SpannungsfallUd≤ 2,5 V (< 2,5 V)
Laststrompro Kanal max. 30 mA , kurzschlussfest (pro Kanal max. 20 mA, kurzschlussfest)
Ausgangsfrequenzmax. 100 kHz (max. 100 kHz)
Anstiegszeit980 ns (225 ns)
Abfallzeittoff980 ns (225 ns)
Kabel∅6 mm, 8 x 0,128 mm2, 0,5 m
SchutzartDIN EN 60529, IP40, IP54
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN IEC 61000-6-4:2019
StörfestigkeitEN IEC 61000-6-2:2019
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Maximal zulässige Umgebungstemperaturmax. 60 °C (max. 140 °F)
Arbeitstemperatur-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material
GehäuseAluminium, blank
FlanschAluminium 3.1645
WelleEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Masseca. 220 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment≤ 5 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 0,5 Ncm
Wellenbelastung
Axial20 N
Radial40 N
Abmessungen
Länge44 mm
Durchmesser50 mm