Seleccione su país

Visite el sitio web global

TVI50N-09BK0**T Encoder incremental

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción robusta y compacta
  • Hasta 1024 líneas
  • 4,75 V ... 30 V con etapas de salida de contrafase a prueba de cortocircuito
  • Funcionalidad RS 422 operando a 5 V
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de TVI50N-09BK0**T

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsosmáx. 1024
Tensión de trabajoUB4,75 ... 30 V CC
5 V CC con RS-422
Corriente en vacíoI0máx. 55 mA
Tipo de salidaContrafase, incremental o RS-422, incremental
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V (< 2,5 V)
Corriente de cargapor canal un máx. de 30 mA , protegido contra cortocircuito (por canal max. 20 mA, protegido contra cortocircuito)
Frecuencia de salidamáx. 100 kHz (máx. 100 kHz)
Tiempo de subida980 ns (225 ns)
Tiempo de caídatoff980 ns (225 ns)
Cable∅6 mm, 8 x 0,128 mm2, 0,5 m
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP40, IP54
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN IEC 61000-6-4:2019
Resistencia a la perturbaciónEN IEC 61000-6-2:2019
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura ambiente permisible máximamax. 60 °C (max. 140 °F)
Temperatura de trabajo-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material
CarcasaAluminio, brillante
Bridaaluminio 3.1645
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 220 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia≤ 5 gcm2
Momento de arranque≤ 0,5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial20 N
Radial40 N
Dimensiones
Longitud44 mm
Diámetro50 mm